Stäubli

Stäubli

RACCORDS RAPIDES BPX 37

Picture of a BPX 37
BPX 37

Accouplement et désaccouplement des canalisations à fort débit pour:

  • eau de refroidissement et de thermorégulation
  • émulsion eau + glycol
  • huile de thermorégulation
  • hydraulique basse pression

 

Performance

Les raccords BPX présentent un débit très important pour une perte de charge minimum dans un encombrement réduit.

 

Manipulation aisée

  • Le préguidage de l'about dans le raccord facilite le branchement des gros flexibles.
  • Le choix des traitements de surface assure une diminution importante des efforts d'accouplement.
  • 3 taraudages sur la bague de verrouillage de l'about permettent l'utilisation d'une clé à ergots ou l'implantation de 3 vis à 6 pans creux pour une manipulation encore plus facile.

Verrouillage à vis robuste et rapide

Filetage de type trapézoïdal, à pas rapide: pas de grippage, pas de risque de blocage ou de désaccouplement accidentel.

Sécurité

  • Repérage visuel de la position accouplée (circuit ouvert + plein débit).
  • Protection efficace contre les chocs en cas de chute par 2 amortisseurs situés sur la bague de l'about.

Fiabiblité

  • Protection contre la corrosion.
  • L'about tournant en position accouplée autorise le mouvement du flexible d'où une diminution des contraintes sur le flexible et le raccord.

Propreté

Raccord étanche à l'accouplement.