Stäubli

Stäubli

RACCORDS RAPIDES SPI

Picture of a SPI
SPI

Refroidissement de machines.
Régulation de moules sur presses à injecter les thermoplastiques.
Eau froide ou chaude, huiles caloporteuses d'origine minérale (jusqu'à 150°C), huiles caloporteuses d'origine synthétique (jusqu'à 200°C).

Antipollution faces planes

La solution :

  • pour éviter toute introduction d'air dans les circuits et toute pollution du lieu de travail
  • pour supprimer les risques de dommages de la production et des outillages.

Connexion et déconnexion s'effectuent sans égoutture.

 

Fiabilité et robustesse

L'encastrement maximum de l'about de raccordement dans le raccord permet de répondre aux fortes sollicitations mécaniques (vibrations, oscillations...).

Etanchéité parfaite

Garantie par la technologie et la construction des raccords SPI :

  • zone d'étanchéité protégée
  • double barrière d'étanchéité en position accouplée.

Compact

Débit optimum dans un encombrement minimum.

Excellent rendement

Assuré par l'écoulement direct sans rupture de la veine du fluide et sans turbulence.

Facile à utiliser

La bague de verrouillage moletée permet une excellente préhension lors des branchements et débranchements.