Content
RACCORDS RAPIDES CBI

- CBI
Eau froide ou chaude
Huiles hydrauliques et minérales
Huiles caloporteuses d'origine minérale ou synthétique
Eau glycolée, eau chaude ou vapeur
- Refroidissement de machines.
- Régulation de moules sur presses à injecter les thermoplastiques.
Poussez, c'est connecté
Avec bague de préhension et verrouillage automatique, le CBI 06 vous offre toujours plus de maniabilité.
- Un concept particulièrement adapté :
- aux connexions en aveugle
- aux accès difficiles.
Technologie antipollution faces planes
La conception sans égoutture du CBI 06 assure une étanchéité parfaite lors des opérations de connexion et déconnexion de vos circuits :
- pas d'introduction d'air dans les circuits
- pas de pollution de l'environnement de travail
- protection des outillages et de la production
Débit optimum pour un encombrement minimum
- design compact
- excellent rendement grâce à l'écoulement direct et sans turbulence du fluide
Interchangeabilité avec la gamme SPI
Les raccords et abouts CBI sont parfaitement compatibles avec ceux de la gamme SPI :
- abouts SPI 06 avec raccords CBI 06
- raccords SPI 06 avec abouts CBI 06
Fiabilité et robustesse
L'encastrement maximum de l'about dans le raccord en position accouplée confère au CBI 06 une résistance adaptée à de fortes sollicitations mécaniques (vibrations, oscillations...).
Une technologie et une construction étudiées pour une étanchéité parfaite
- zone d'étanchéité intégrée à l'obturateur
- double barrière d'étanchéité en position accouplée.