Content
Opérationnelles sur tous les plans
- De multiples possibilités en terme de raccords, diamètres, débits, obturations, types de verrouillage, concentrées sur une seule et même plaque.
- De multiples sources d’énergies connectées simultanément, sans risque d’erreur, ni incidence sur les performances en termes de débit et étanchéité.
Avec nos plaques multi-raccords, votre pouvoir de connexion est décuplé !
Ø (mm) 6 - 9 - 12 - 16 |
Pression maxi. de service (bar) 6 (3) - 12 (8) - 20 (10) - 12 (6) |
Ø (mm) 8 - 8 |
Nombre de raccors (circuits) 4 or 6 (2 or 3) - 4 or 6 (2 or 3) |
Débit par raccord (l/mn) 2.85 - 8 |
Nombre de raccors/abouts (circuits) 12/12 (6) - 12/8 (4) - 12/4 (2) |
Des solutions parfaitement adaptées, conçues selon votre cahier des charges |
Un programme modulaire au service de la connexion simultanée des vos circuits pneumatiques, électriques et de refroidissement. |