Content
RACCORDS RAPIDES SBA

- SBA
Circuits hydrauliques d'huile :
- branchements sur bancs d'essais statiques ou dynamiques, de composant hydrauliques
- branchement de pompes, vérins, distributeurs
Antipollution
Le système SBA élimine tout volume mort résiduel interne.
Ainsi il n'y a plus de rejet à l'extérieur d'un volume d'huile spécifique lors du désaccouplement. De même, on évite l'introduction du même volume d'air spécifique à chaque accouplement.
Automatique
L'accouplement ou le désaccouplement s'effectuent par une seule manoeuvre, d'une seule main.
Pertes de charges minimes
Le circuit est conçu spécifiquement pour permettre un écoulement direct sans rupture de la veine du fluide et sans turbulence. Les pertes de charge engendrées sont très faibles.
Verrouillage robuste et protégé
Des billes de verrouillage de forte section sont disposées en nombre important : elle sont entièrement isolées et ne peuvent s'encrasser.
Eléments d'étanchéité protégés
<tt>Les surfaces d'étanchéité et les joints sont tous à l'abri des chocs extérieurs</tt>