Stäubli

Stäubli

RACCORDS RAPIDES RMI

RMI
RMI
  • Secteur transformation des plastiques.
    circuits de régulation des moules sur presses à injecter : les thermoplastiques, les Zamak et aluminium.
  • Toutes industries.
    circuits d'eau de refroidissement sur soudeuses et machines diverses, circuits d'eau de nettoyage, lavage sur machines-outils.

Une large gamme

La gamme RMI comporte maintenant 6 diamètres de passage, de 6 à 25 mm, pour couvrir toutes vos applications.
Le nouveau raccord RMI 20 permet un choix encore plus large.

Perte de charge minimum

De par sa conception, l'obturation assure au raccord RMI un débit optimum et une perte de charge minimum.

De nombreuses solutions d'étanchéité

  • kit d’étanchéité KES
  • étanchéité avec cône 60°
  • 3 nuances de joints disponibles: Fluorocarbone, Ethylène-Propylène,   Nitrile.

Excellent rapport débit/encombrement

Avec un excellent rendement, le raccord RMI présente un encombrement minimum pour un diamètre de passage intégral optimum.

Sécurité

L'about de raccordement totalement encastrable est protégé et facilite la manutention et le stockage de vos moules.

Verrouillage sûr et rapide

Selon les modèles 6, 8, 10 ou 12 billes intégrées assurent un verrouillage parfait.
La longue bague de verrouillage moletée permet une préhension aisée pour des connexions et des déconnexions faciles et rapides.

Fiabilité et robustesse

Sa construction en laiton, acier inoxydable (bague de verrouillage), et acier au chrome trempé (RMI 16) confère au raccord robustesse et fiabilité.

Étanchéité à l'accouplement

Sur les gros diamètres de passage (RMI 20 et 25), le long profil de l’about garantit une étanchéité parfaite à l’accouplement.

Repérage visuel immédiat des circuits

Une bague de couleur rouge (KR) ou bleue (KB), sur les diamètres 20 et 25 mm, vous permet d’identifier rapidement et facilement vos circuits d’eau chaude ou froide.