Content
RACCORDS RAPIDES MPX

- MPX
Circuits hydrauliques moyenne pression.
Branchements rapides des circuits hydrauliques devant satisfaire à des impératifs : anti-pollution du circuit et de l'environnement, de performances, de sécurité.
Hydraulique industrielle : raccordement de machines, presses à injecter, circuits de noyaux.
Antipollution faces planes
Le MPX évite l'introduction d'air dans les circuits hydrauliques et toute pollution du lieu de travail. Ses faces planes affleurantes peuvent être facilement essuyées avant accouplement.
Accouplement automatique
D'un seul geste, par simple poussée de l'about dans le raccord.
Sécurité contre le déverrouillage accidentel
Un dispositif, armé par simple rotation après accouplement, empêche le recul accidentel de la bague.
Excellente tenue en température et aux fluides hydrauliques
Les raccords rapides MPX sont équipés de joints Fluorocarbone en standard pour une performance immédiate à un coût d'utilisation avantageux :
- compatibilité avec la majorité des huiles hydrauliques
- large plage de température d'utilisation
Débit optimum
La technologie interne des MPX permet un écoulement du fluide étudié pour un rendement maximum des machines et outillages.
Conformité aux normes hydrauliques
La gamme MPX est conforme à la norme ISO 16 028.
De plus, le MPX 10 est conforme à la norme ANSI /(NFPA) T3.20.15 exigée par HTMA (Hydraulic Tool Manufacturers Association)