Content
Fiabilité et efficacité en libre circulation
- Des solutions adaptées à chaque type de carburants, de véhicules et de remplissage.
- Des systèmes qui garantissent votre sécurité.
- Des poignées fiables et maniables, gages d’un confort d’utilisation durable.
Les solutions STÄUBLI évoluent au fil des nouvelles exigences et des nouveaux enjeux, pour faire passer la performance au niveau supérieur.
Ø (mm) : 08/C - 09 |
Débit (Nm3/h) : Air 4000/NG 5200 - Air 4000/NG 6500 |
Pression maxi. de service (bar) : 250 |
Ø (mm) : 08/C - 09 |
|
Pression maxi. de service (bar) : 250 |
Ø (mm) : 08 |
Débit (Nm³/h) : Air 5000/NG 6500 |
Pression maxi. de service (bar) : 205 (bleu) - 250 (jaune) |
Ø (mm) : 09 |
Débit (Nm³/h) : Air 5000/NG 6500 |
Pression maxi. de service (bar) : 205 (bleu) - 250 (jaune) |
Ø (mm) : 02 - 08 |
Débit (Nm³/h) : Air 170/NG 220 - Air 4000/NG 5200 |
Pression maxi. de service (bar) : 205 - 250 (jaune) |