Content
NOZZLE CMV 08 - NGV TYPE 2-3 NOZZLES

- Nozzle CMV
Remplissage lent (ou rapide) pour véhicules à usage public ou privé.
Ravitaillement de flottes de véhicules lourds ou légers.
Applications haut débit.
Automatique
connexion et déconnexion d'une seule main
Certification AGA, CGA et IUV
Fiabilité dans le temps
grâce à sa construction en acier inoxydable
Facilité de connexion
système de guidage du réceptacle intégré dans le nozzle
Rapidité d'identification de la pression de service
bague de préhension de couleur (bleu ou jaune)