Stäubli

Stäubli

RACCORDS RAPIDES AQR

AQR
AQR

AQR 06 : Alimentation en Air Respirable des équipements de protection individuelle, masques heaumes et tenues ventilées.
AQR 08 : Connexion rapide des lignes d'Air Respirable
AQR 11 : Connexion rapide des lignes d'Air Respirable et alimentation d'unités de filtration 

 

Alimentation sécurisée

  • Détrompage mécanique, pour encore plus de sécurité: un profil spécifique assure à la gamme AQR un détrompage mécanique qui empêche toute connexion avec d'autres raccords.
  • Sécurité anti-coup de fouet (AQR 08 et AQR 11).
  • Nouveau AQR 06/DM: afin d'éliminer tout risque de déconnexion involontaire du raccord, deux actions distinctes doivent être effectuées pour désaccoupler le raccord AQR 06/DM :
    • étape 1 : pousser l'about vers le raccord
    • étape 2 : appuyer sur le bouton

Fonctionnalité

Connexions rapides et automatiques

Lotissement

Année / semaine

Performances

Très grandes performances en débit, passage intégral du AQR 11.

Etanchéité longue durée

Les raccords de notre gamme Air Respirable bénéficient de la qualité propre à la technologie, la construction et le contrôle de tous les raccords Stäubli.

Options

Verrou débordant

Gagnez en temps et en maniabilité grâce à l'option verrou débordant (AQR 08), particulièrement adaptée aux débranchements fréquents et à l'utilisation avec gants de travail.

Bouchon de protection

Pour toujours plus d'étanchéité et de sécurité, les raccords AQR 06 et AQR 08 disposent d'un bouchon de protection contre les chocs et les pollutions extérieures.

Cadenas de sécurité

 Un cadenas de sécurité est disponible pour le raccord AQR 11.