Changeur d'outils pour charges légères

Cette série de Changeurs d'outils est construite autour d'un corps compact de forme ronde pré-équipé de raccords pour circuits pneumatiques et d'un système de verrouillage robuste situé au centre. Une variété de modules électriques est également disponible.
Cette gamme assure une coordination optimale entre le bras du robot et vos différents outils.

Changeurs d'outils sûrs

MPS 63-125

Changeurs d'outils sûrs et rapides pour robots industriels et appareils de manutention avec connexion automatique des circuits fluides et électriques ainsi que des lignes de transfert de données...

Compacité

  • faible poids
  • encombrement réduit
  • interface normalisée ISO

Détecteurs de proximité pour contrôle des différentes phases :

  • position déverrouillée
  • position verrouillée
  • système accouplé

Parties mobiles du système de verrouillage entièrement protégées

Connecteurs électriques modulaires

entièrement équipés

Station de dépose simple et efficace

Déverrouillage de sécurité simple et efficace avec force équilibrées et verrouillage sans jeu, détecteurs de proximité et contrôle électronique.

Possibilité d'équipement personnalisé.

Données techniques

MPS 32

MPS 63

MPS 125

Capacité de charge (kg)

32

63

125

Moment de flexion maxi. (Nm)

75

100

560

Moment de torsion maxi.(Nm)

75

360

1430

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts et les caractéristiques de notre gamme MPS.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com