Contenu
Changeurs d'outils pour charges légères
Cette gamme de changeurs Stäubli offre une grande souplesse dans l'automatisation des changements d'outils sur le bras du robot.
- Design compact : forme ronde pré-équipée de raccords pour circuits pneumatiques
- Large choix de modules électriques
- Système de verrouillage robuste, situé au centre.
Changeurs d'outils rapides et sûrs
- Destinés aux robots industriels et aux appareils de manutention
- Connexion automatique des circuits fluides, électriques et de tranfert de données.
Compacité
- Faible poids
- Encombrement réduit
- Interface normalisée ISO.
Détecteurs de proximité pour contrôler les différentes phases :
- Position déverrouillée
- Position verrouillée
- Système accouplé
Système de verrouillage : parties mobiles entièrement protégées
Connecteurs électriques modulaires
large choix d'options.
Station de dépose simple et efficace
Déverrouillage du système simple, efficace et sûre.
Pour toute solution adaptée à des spécifications techniques particulières : nous consulter.
Données techniques | MPS 32 | MPS 63 | MPS 125 |
Capacité de charge (kg) | 32 | 63 |
|
Moment de flexion maxi. (Nm) | 75 | 100 | 560 |
Moment de torsion maxi.(Nm) | 75 | 360 | 1430 |
Documentation complète à télécharger
Découvrez les caractéristiques techniques, les références et les atouts des changeurs d’outils Stäubli.