Changeur d’outils pour robot MPS 630

Le MPS 630 convient parfaitement aux applications de ferrage dans l’industrie automobile. Avec sa conception modulaire, ce changeur d’outils peut être configuré pour tout type d’application. Disposés en satellites autour d’une unité de verrouillage pneumatique très robuste, les modules offrent un large choix de connexions : air comprimé, fluides de refroidissement, hydraulique haute pression, alimentation électrique, transmission de données, fibre optique, etc.

Applications : ateliers de carrosserie automobile, industrie nucléaire, aérospatial, perforation par poinçonnage, manutention de composants, soudage par points, rivetage autoperceur, clinchage, soudage de goujons, sertissage, encollage et technique de montage ‘Best Fit’.

Caractéristiques techniques

  • Capacité de charge jusqu’à 630 kg
  • Moment de flexion jusqu’à 5 000 Nm
  • Moment de torsion jusqu’à 5 000 Nm
  • Verrouillage de sécurité pneumatique ou électrique
  • Pression d’utilisation (air) : de 4,5 bar mini à 12 bar maxi
  • Capteurs intégrés : détection des positions verrouillée et déverrouillée
  • Bride de montage DIN EN ISO 9409/1/A-125, A-160, A-200
  • Répétabilité élevée
  • Remplacement facile des pièces détachées
  • Niveaux de performance C et D

Types de modules

  • Connecteurs pour la transmission de données et de signaux électriques
  • Connecteurs de puissance pour le soudage
  • Connexions rapides pour air comprimé, vide et fluides de refroidissement
  • Raccords hydrauliques
  • Modules de transfert des pièces de fixation (écrous, rivets, goujons, etc.)
  • Système de sécurité
  • Modules bus de données

Composants et modules du MPS 630

Station de dépose

  • En standard, système avec simple potence (possibilité de solutions sur mesure)
  • Intégrée à la plateforme PLC (Programmable Logic Controller), avec reconnaissance d’outil et système de sécurité
  • Couvercles de protection antipoussière recommandés pour les opérations de soudage et les autres environnements de travail difficiles. Plusieurs versions disponibles.
  • Station pour dépose horizontale ou verticale de l’outil
  • Unité de flottabilité intégrée à la partie supérieure de la station de dépose
  • Systèmes de sécurité disponibles en option (par exemple transpondeur)

Dispositif d’aide au réglage et à la programmation

  • Simplicité de programmation afin de gagner en précision et de réduire au minimum les temps de programmation.