Changeur d’outils pour robot MPS 1530

Le MPS 1530 est la solution idéale pour les applications de ferrage dans l’industrie automobile et l’aérospatial. De conception modulaire, ce changeur d’outils peut être configuré pour tout type d’application. Disposés en satellites autour d’une unité de verrouillage pneumatique très robuste, les modules offrent un large choix de connexions : air comprimé, fluides de refroidissement, hydraulique haute pression, alimentation électrique, transmission de données, fibre optique, etc.

Applications : usines de ferrage dans l’automobile, industrie nucléaire, aérospatial, perforation par poinçonnage, manutention de composants, soudage par points, rivetage autoperceur, clinchage, soudage de goujons, sertissage, encollage et technique de montage ‘Best Fit’.

Caractéristiques techniques

  • Capacité de charge jusqu’à 1 530 kg
  • Moment de flexion jusqu’à 12 500 Nm 
  • Moment de torsion jusqu’à 12 500 Nm
  • Unité de verrouillage pneumatique sécurisée
  • Pression d’utilisation (air) : de 4,5 bar mini à 12 bar maxi
  • Bride de montage A-160, A-200
  • Répétabilité élevée
  • Remplacement facile des pièces détachées
  • Sécurité selon niveaux de performance C et D

Types de modules

  • Connecteurs pour la transmission de données et de signaux électriques
  • Connecteurs de puissance pour le soudage
  • Connexions rapides pour air comprimé, vide et fluides de refroidissement
  • Raccords hydrauliques
  • Modules de transfert des pièces de fixation (écrous, rivets, goujons, etc.)
  • Système de sécurité
  • Modules bus de données

Composants et modules du MPS 1530

Dispositif d’aide au réglage et à la programmation

  • Simplicité de programmation afin de gagner en précision et de réduire au minimum les temps de programmation.