Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Systèmes de changement d’outils pour robot MPS 130: composants et modules

Stäubli propose une large gamme de modules pour la connexion de tout type de circuit fluide ou électrique. Installés autour du changeur d’outils, ils s’adaptent à l’application du client et garantissent un nombre élevé de cycles d’accouplement.

Module pour circuits pneumatiques et de refroidissement SPM

Avec sa technologie de raccord sans égoutture, Stäubli garantit un transfert des fluides sûr et des connexions-déconnexions sans fuite.

Module pour circuit pneumatique et vide industriel RMK / FTM

Adaptés aux applications courantes pour le transfert sécurisé des fluides, ce module assure une productivité maximale même dans les environnements difficiles.

Module MultiDNet pour la transmission des signaux et l’alimentation électrique

Ce connecteur électrique configurable selon les besoins est disponible avec différents inserts pour la transmission des signaux et l’alimentation électrique.

Connecteur de circuit primaire pour les courants de soudage

Le design du connecteur pour circuit primaire est à la fois compact et léger. Un système de changement rapide simplifie et réduit le temps requis pour le remplacement des contacts d’accouplement pendant les opérations d’entretien.