Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Changeurs d’outils pour robot
et capacités de charge

Pour répondre à tout besoin industriel, Stäubli propose une gamme complète de changeurs d’outils destinée à supporter des charges utiles de 20 à 1530 kg et des torsions entre 30 et 12500 Nm. Les différents modules assurent la transmission de données, l’alimentation électrique et la connexion de fluides, permettant ainsi de s’adapter à chaque application client.

MPS 125

Capacité de charge : 125 kg
Moment de flexion : 560 Nm
Moment de torsion : 1 430 Nm

MPS 630

Capacité de charge : 630 kg
Moment de flexion : 5 000 Nm
Moment de torsion : 5 000 Nm

MPS 1530

Capacité de charge : 1 530 kg
Moment de flexion : 12 500 Nm
Moment de torsion : 12 500 Nm