Système de bridage mécanique QMC 105/106

Quelle que soit la forme extérieure de l’outil, les systèmes de bridage mécanique rapide QMC peuvent être utilisés aussi bien sur des machines hydrauliques qu’électriques. Que ce soit sur des machines neuves ou anciennes, leur installation est simple et peut être faite en interne à l’aide d’un outil prévu à cet effet. Compatibles avec des températures de fonctionnement allant jusqu’à 200 °C et des outils pesant jusqu’à 2 tonnes, ils sont adaptés à un grand nombre d’applications.

Caractéristiques

Lorsque la machine est en position, la bague de centrage montée sur l’outil entre dans le mécanisme de verrouillage du système de bridage rapide Stäubli. L’activation manuelle du levier de bridage permet de fixer solidement l’outil à la machine via la bague de centrage. Un mécanisme de verrouillage de sécurité automatique empêche tout desserrage involontaire de l’outil.

Construction

  • Plaque de bridage : acier
  • Mécanisme de verrouillage : acier allié, traitement thermique et traitement de surface
  • Forme de perçage selon les normes EUROMAP, SPI ou JIS
  • Poids max. de l’outil : 2 t
  • Température de fonctionnement max. : 200 °C
  • Levier amovible
  • Remplacement simple des bagues de centrage existantes par des bagues de centrage Stäubli

Options

  • Plaques de bridage avec motif de perçage personnalisé sur demande
  • Surveillance de l’outil par le biais de capteurs de proximité
  • Des outils sont disponibles pour l’installation simple et rapide :
    • des plaques de bridage sur la machine
    • des bagues de centrage sur les outils.