Système de bridage hydraulique QMC 100/101

Les solutions de bridage hydraulique sont disponibles pour toutes les tailles de machine. Celles-ci sont compatibles avec les nouvelles machines et adaptables aux installations existantes.

Caractéristiques

Système de bridage QMC 100 :

  • Bridage par pression du ressort
  • Débridage par vérin hydraulique simple action
  • Pistons de bridage à verrouillage automatique

Système de bridage QMC 101 :

  • Bridage et débridage par vérin hydraulique double action
  • Pistons de bridage à verrouillage automatique

Construction

  • Pistons de bridage : acier trempé, rectifié, fortement allié
  • Bloc de bridage : traitement de surface en acier
  • Joint : fluorocarbone (80°)
  • Pression de service : 
  • QMC 100: pression de débridage 160 bar
  • QMC 101: pression de bridage 80 bar, pression de débridage 160 bar
  • Force de serrage par élément de serrage :
  • QMC 100 : 30 t
  • QMC 101 : 50 t

Options

  • Version pour hautes températures disponible sur demande
  • Motif de perçage selon EUROMAP, SPI ou personnalisé selon les exigences du client
  • Version pour plaque de bridage avec fentes en T disponible sur demande