Système de bridage magnétique QMC 122

Les solutions QMC 122 Stäubli offrent de multiples avantages en termes de sécurité, de fiabilité et de rentabilité. Sécurité active, interactivité avec l’opérateur, mesure précise de la force de bridage sont autant de fonctions innovantes rendues possibles par la technologie IMAG développée par Stäubli. De par leur conception et grâce aux nombreux contrôles effectués pendant les opérations de bridage et en cours de production, les solutions Stäubli contribuent fortement à augmenter la productivité.

Applications : bridage de moule sur presses à injecter de 50 à 4000 t et plus.

Caractéristiques techniques

  • Épaisseur plateau (mm) : 52
  • Température maximum d’utilisation (°C) : 100
  • Tensions alimentations (V) : 200 à 480 (autres sur demande)
  • Fréquence (Hz) : 50 ou 60

Construction

  • Plateau : Acier bas carbone
  • Module magnétique : Aimants AlNiCo et NdFeB et Bobinages cuivre

Fonctions de sécurité

En intégrant de nombreuses fonctionnalités permettant d’anticiper les dysfonctionnements, la solution QMC 122 permet de réduire les temps d’arrêt machine.

  • Le panneau de commande interactif permet de valider l’ensemble des points de sécurité lors des opérations de changement de moule.
  • Grâce à la technologie IMAG, le système contrôle en temps réel et de manière très précise la force de bridage. L’opérateur est alerté si celle-ci est se dégrade ou est insuffisante en fonction des forces exercées sur le moule.
  • Le Logiciel IMAG-Editor permet de calculer en amont la force de bridage de chaque moule en fonction de la presse sur laquelle il sera utilisé. Avec cette information il est possible d’anticiper tout problème avant la mise en production.

Autres caractéristiques

  • Chaque plateau magnétique est conçu en fonction de la presse à équiper mais aussi en tenant compte du compte du parc de moules.
  • L’interface de sécurité IMAG intègre et affiche les signaux provenant de la machine selon EUROMAP 70 et SPI AN-145.
  • Maintenance sur site possible.

Télécharger la documentation QMC 122

Anglais
Français

Démonstration en ligne

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.