Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Solutions de bridage de moules
Mécanique, hydraulique, magnétique
Le + Stäubli : expertise et fiabilité

Le choix de la bonne solution de bridage est un enjeu majeur afin d’optimiser les temps de changement de moules. Stäubli dispose de 3 technologies de bridage à la fiabilité éprouvée afin de sélectionner le système de bridage adapté à la taille de la presse, au mode de chargement, au parc de moules et à la fréquence des changements de production. En s’appuyant sur une solide expertise, les spécialistes Stäubli accompagnent leurs clients dans la définition de la solution optimale alliant productivité, flexibilité et sécurité.

Bridage hydraulique

Ce système de bridage est particulièrement adapté aux changements de moule entièrement automatisés.

Bridage mécanique

Simple et rapide, le système de bridage à baïonnette permet le bridage du moule par une simple action sur le levier de commande amovible.

Bridage magnétique

Interactif, sûr et sécurisé : le bridage se fait par simple pression sur le bouton.