Tejidos técnicos para las más diversas aplicaciones

Los tejidos técnicos actualmente se utilizan en muchas industrias, y los posibles campos de aplicación están lejos de haberse agotado. Ahora es posible mezclar una gran variedad de materias en un tejido o producir innovadores tejidos spacer o telas de múltiples capas con grosor variable. Las oportunidades abundan en aplicaciones creativas y pueden abrir la puerta a nuevos mercados.

A continuación ponemos algunos ejemplos de tejidos técnicos con propiedades específicas. La producción de estos tejidos suponen unos requisitos especiales en las máquinas de tejer – requisito que cumplen los sistemas de tejeduría Stäubli TF. Descubra también otros ejemplos de tejidos técnicos visitando nuestra página web soluciones Stäubli para tejidos técnicos.

Tejidos pesados multicapa

Estos tejidos deben cumplir requisitos específicos de alta rigidez y resistencia al desgaste. Estas propiedades se pueden obtener tejiendo con grandes fuerzas en el batanado y con alta densidad y tensión en la urdimbre.

Tejidos reforzados para aplicaciones ligeras

Aprueba de fallos, alta rigidez y propiedades óptimas de absorción son conceptos muy importantes (entre otros) que la tela tejida debe proporcionar para asegurar un producto final perfecto y fiable. Los principales factores de éxito son la manipulación correcta del hilo y una exacta alineación y posicionamiento sin entrecruzar los hilos.

Tejidos spacer

Al producir tejidos spacer, el espaciado uniforme entre las capas, la compresión optimizada y la resistencia al corte son imprescindibles. Formación de calada precisa y una alta tensión de urdimbre constante para un proceso de producción óptimo.

Tejidos multicapa con nuevos tipos de estructuras y combinaciones de materiales

Un requisito previo para la producción de cualquier tipo completamente nuevo de estos tejidos técnicos es la libre elección de las materias del hilo y las posibilidades de combinación ilimitada – también, una gran flexibilidad en términos de estructura, tanto en la urdimbre como en la trama.