Sistemas de tejer TF - Alto rendimiento y precisión
para los tejidos técnicos

El nuevo sistema de tejeduría Stäubli TF para tejidos técnicos cuenta con un diseño modular y permite la configuración individual para que cumpla con las especificaciones requeridas. Gracias a la combinación de tecnologías avanzadas como el servo-control de la calada y los movimientos en paralelo del peine, los tejedores disfrutan de una libertad ilimitada de diseño para producir tejidos innovadores con cualquier característica requerida.Aquí algunos ejemplos

Ventajas del sistema para tejidos técnicos:

  • Libre elección de los componentes del sistema en términos de suministro de los hilos de urdimbre, formación de calada, inserción de trama y la salida del tejido.
  • Libertad absoluta de diseño.
  • Tratamiento delicado del hilo.
  • Componentes del sistema Stäubli fiables y duraderos.
  • Servicio y apoyo por parte de especialistas altamente cualificados en todo el mundo.

Ejemplo de sistema para tejidos reforzados:

Suministro del hilo de urdimbre: Filetas de bobina y/o plegador
Formación de calada: Jacquard y/o máquina de lizos
Selección de trama: Multi Weft Selector 2+2 a 6+6
Inserción de trama: Simple o doble pinza flexible
Ancho de tejido: Estándar 1.8 m o personalizable
Control: Pantalla táctil, integrado en el sistema de tejer

Ejemplo de sistema para tejidos industriales pesados:

Suministro del hilo de urdimbre: Plegador
Formación de calada: Máquina de lizos (o Jacquard)
Selección de trama: Multi Weft Selector 2+2 a 6+6
Inserción de trama: Simple o doble pinza flexible
Ancho de tejido: De 2.5 a 10 m o más
Control: Pantalla táctil, integrado en el sistema de tejer

Por favor contáctenos para más información sobre sistemas de tejeduría TF.