Máquina de lizos UNIVAL 500T para tejidos técnicos

UNIVAL 500T presenta un concepto revolucionario con respecto a todos los sistemas disponibles anteriormente. Esta nueva tecnología innovadora ofrece una gama de aplicaciones prácticamente infinita, opciones y configuraciones de ampliación, junto con una libertad de apertura de calada ilimitada. Con un accionamiento dedicado para cada marco de lizos, esta máquina de lizos controlada por servomotor es especialmente idónea para fabricar tejidos técnicos. 

Ámbito de aplicaciónLa máquina de lizos UNIVAL 500T es especialmente idónea para hacer muestras y para fabricar tejidos sofisticados, técnicos o muy densos con una tensión de urdimbre elevada.
Ventajas especiales
  • El diseño compacto de los motores de accionamiento reducen la necesidad de espacio
  • La electrónica de accionamiento se instala directamente en la carcasa del motor
  • La tirantería de altura escalonada patentada proporciona hasta 56 marcos de lizos a un paso de 10 mm

Si desea obtener más información, contáctenos.