Máquinas de lizos rotativas S3000 / S3200 para tejidos con cualquier tipo de ligamento

La gama de máquinas de lizos rotativascontroladaselectrónicamente de la tercerageneración S3000 / S3200 son idóneasparafabricartodotipo de tejidos. Las máquinas de lizos se adaptan al rendimiento necesario para el telar, en función de los parámetros de tejeduría.

La gama se compone de los tipos:

  • S3020 y S3224 se pueden instalar en posición baja en telares de pinza
  • S3060 se pueden instalar en posición baja en telares de pinza y telares de aire
  • S3220, S3222 y S3260 se pueden instalar en posición baja en telares de aire
  • S3061 y S3062 se pueden instalar en posición alta en telares de agua

Características

Nuestras nuevas maquinitas para lizos controladas electrónicamente S3000 / S3200 se construyen para ofrecer altas prestaciones. Funcionan sobre la base de un nuevo principio de rotación de Stäubli y son el resultado de una prolongada experiencia en diseño de ingeniería y un amplio trabajo de investigación y desarrollo.

El nuevo sistema de selección por bloqueo incluye piezas de inercia reducida, que permiten optimizar la selección y aumentar la seguridad. También garantiza el movimiento con nulo retroceso, independientemente de la carga o velocidad de funcionamiento. El ruido y las vibraciones se reducen significativamente gracias a su diseño modular y optimizado, y su sistema de lectura con barra electromagnética fija. Su elevada precisión, construcción robusta, fiabilidad excepcional y vida útil inigualable son otras características diferenciadoras.

Ventajas:

  • Carcasa robusta de una pieza
  • Construcción modular para mejorar la accesibilidad
  • Componentes de calidad superior
  • Aumento significativo de la capacidad de carga, resistencia y fiabilidad
  • Ajuste sencillo de la apertura de calada
  • Mantenimiento reducido
  • Circulación y temperatura del aceite monitorizadas electrónicamente
  • Filtro fino integrado en la carcasa
  • Caja de control integrada
  • Sistema de refrigeración (S3260)
  • Nueva tirantería libre de mantenimiento y alto rendimiento e32/e33 o de82/de83

Si desea obtener más información sobre las máquinas de lizos de Stäubli, contáctenos.