Máquinas de lizos 2688 y 4080 para tejidos técnicos

Stäubli proporciona una gama completa de máquinas de lizos y máquinas de excéntricas para fabricar todo tipo de tejidos técnicos. Las soluciones completamente personalizadas pueden configurarse para requisitos específicos. 

Máquina de lizos rotativa 2688

Esta máquina de lizos de calada abierta controlado electrónicamente y de altas prestaciones funciona según el principio rotativo de Stäubli. Pueden instalarse en el telar en el lado derecho o izquierdo y en posición superior o inferior. 

Los siguientes modelos están disponibles:
- Modelo 2688 S para alta velocidad
- Modelo 2688 RS para tensión alta del hilo de urdimbre

Ámbito de aplicaciónTodo tipo de telares para tejidos técnicos, en especial tejidos formadores
Chasis
  • 2688 S: Hasta 28 guarniciones interiores con paso de 20 mm, o versión de doble cabezal para hasta 56 guarniciones interiores con paso de 10 mm en el movimiento del lizo
  • 2688 RS: Hasta 20 guarniciones interiores

Máquina de lizos de calada cerrada 4080

Esta máquina de lizos de calada cerrada controlada electrónicamente es especialmente idónea para la fabricación de fieltros húmedos, fieltros con costura, fieltros secadores y tejidos formadores. Esta máquina de lizos excepcionalmente compacta requiere un reducido mantenimiento y se caracteriza por una elevada capacidad de carga y un movimiento preciso del marco. Su funcionamiento es fiable y silencioso, incluso a velocidades de rotación elevadas y tensiones altas del hilo de urdimbre.

Gracias a su forma compacta y simétrica, esta máquina ofrece diversas posibilidades de configuración para su instalación en el telar. La máquina de lizos 4080 puede incorporar un dispositivo de supervisión electrónico que detecta los marcos durante el movimiento de elevación completo en la posición de calada superior o inferior. 

Ámbito de aplicaciónTodo tipo de telares para tejidos técnicos, particularmente fieltros húmedos, fieltros con costura y fieltros secadores para máquinas de fabricación de papel
Chasis
  • Un máximo de 24 guarniciones interiores con paso de 20 mm
  • Un máximo de 30 guarniciones interiores con paso de 16 mm
  • Se ofrecen otros pasos bajo pedido

Si desea obtener más información sobre las máquinas de lizos de Stäubli, contáctenos.