DEIMO soluciones para género de punto

Con sus soluciones para el género de punto DEIMO, Stäubli es el fabricante líder de sistemas de control para una amplia gama de aplicaciones. Estos productos técnicamente refinados están siendo utilizados de forma satisfactoria para soluciones a medida en la industria del género de punto. Gracias a sus altas prestaciones y flexibilidad, nuestros productos sirven para automatizar los cada vez más complejos procesos de producción en las máquinas circulares.

D4S

El D4S es un dispositivo completamente automático para el remate de los calcetines en las máquinas circulares. Basado en una idea completamente revolucionaria para el remate de calcetines directamente en la máquina de tejido de punto.

Disponible para máquinas de tejer calcetines de formato de 8 a 19, el D4S ofrece las siguientes ventajas:

  • Aumenta significativamente la eficiencia de la producción de calcetines
  • Reducción al máximo del tiempo de extracción del calcetín
  • Fácil instalación en la máquina
  • Cambio fácil de formato
  • Corto período de retorno de la inversión

2900 SL

Este sistema electrónico de control para máquinas de tejido de punto de calcetines y tejidos sin costuras se caracteriza por una fácil personalización, configuración y programación.

Con estos controladores de alta tecnología únicos usted puede reaccionar rápidamente a las demandas del mercado proporcionando productos finales competitivos de forma continua.

  • El controlador procesa las últimas soluciones integradas y versiones de sistema operativo disponibles en el mercado, como p.ej. arquitectura ARM, sistema operativo Linux basado en tiempo real
  • Alta seguridad/confianza en relación con las condiciones ambientales
  • Número limitado de cartas electrónicas, pocos cables de interconexión y sencilla para permitir una rápida recuperación
  • El armario y el panel de control se pueden adaptar a sus necesidades

DData/DStyler

Con el DData y el DStyler Stäubli ofrece software innovador dedicado a optimizar los flujos de trabajo en los procesos de tejido de punto y a incrementar la versatilidad de la aplicación.

DData – sistema de control remoto en tiempo real para sus máquinas de calcetines. Conexión vía Ethernet con protocolo TCP-IP, el software recopila y muestra todos los eventos acaecidos durante el proceso de producción en tiempo real.

DStyler – software gráfico avanzado que ofrece gran flexibilidad para instalar programas textiles específicos para la producción de múltiples aplicaciones. El DStyler se adapta a diferentes tipos de máquinas de tejido de punto, en particular para calcetines, máquinas sin costuras y máquinas de pequeño a gran diámetro. Incluye gráficos flexibles, facilidad de manejo, macros, y representación de prendas.