Sistema UNI-LINK de Stäubli

Nuestro sistema UNI-LINK para la optimización del proceso entre el material del plegador de urdimbre y el telar asegura cambios de diseño rápidos, tiempos de interrupción breves de los telares y una secuencia racional en la fabricación. Los componentes del sistema pueden emplearse en todas las instalaciones de remetido de Stäubli, en todos los tipos de telares y sistemas “Quick Style Change” y en todos los equipos de transporte.

Máquina de remetido con cruz OPAL

OPAL remete una cruz en las urdimbres que la requieren para el proceso de remetido o anudamiento, y que no fueron incorporadas durante las operaciones anteriores. Por ejemplo, estas urdimbres pueden proceder de la urdimbre directa con hilos de fantasía o de filamentos. La repetición de remetido necesaria se programa con una pantalla táctil y, a continuación, puede iniciarse la operación de remetido. OPAL remete la cruz sin que el operario necesite realizar ninguna acción. Las funciones del sistema se supervisan y controlan a través de un sistema de cámaras.

Dispositivo de soldadura de urdimbre WARPLINK

WARPLINK permite acelerar y simplificar considerablemente la colocación y puesta en marcha de la tejeduría de urdimbres recién remetidas o anudadas en la estación fija de anudado. De esta forma, el ahorro de tiempo de paro en el cambio de diseño resultante puede llegar hasta 30 minutos, que se traduce en una mayor productividad del telar. En lugar de anudar conjuntos de hilos a la tela de anudamiento, se coloca en los rodillos del telar la lámina de plástico soldada al extremo de los hilos de urdimbre.

Instalación de termofijado UNI-THERM

UNI-THERM fija térmicamente urdimbres con hilos elásticos o muy retorcidos. Después de este tratamiento térmico, estos hilos pueden remeterse automáticamente o anudarse sin dificultad, al igual que los hilos de urdimbre normales. UNI-THERM también es de fácil uso. Una urdimbre se fija en cuestión de minutos: no se requiere planchado y se evitan dificultades para las operaciones subsiguientes.

Sistema de transporte de lizos UNI-PORT

UNI-PORT se utiliza para transportar el lizo completamente remetido para su almacenamiento intermedio, así como para realizar un transporte fiable entre la preparación de la tejeduría y la calada de tejeduría. UNI-PORT presenta interfaces estandarizadas y, por lo tanto, en conexión con sistemas de colocación y transporte, asegura un uso universal y simplifica el funcionamiento extraordinariamente. Sus ganchos de transporte patentados ofrecen máxima seguridad en el transporte e impiden que el lizo se desplace para evitar problemas durante la colocación en el telar.