Máquinas de remetido automático SAFIR y DELTA

Las máquinas de remetido automático de Stäubli han demostrado sus capacidades en las aplicaciones más diversas. Las series SAFIR y DELTA proporcionarán a las fábricas de tejidos la solución ideal con una relación óptima entre precio y rendimiento. Todas las instalaciones de remetido Stäubli presentan un diseño modular, por lo que se pueden configurar según las necesidades de cualquier tejeduría. También pueden realizarse adaptaciones posteriores.

SAFIR S30

La máquina de remetido SAFIR S30 cumple idealmente con las necesidades de las fábricas que producen tejidos estándar o tejen filamento usando como máximo 12 lizos y no usan laminillas. La SAFIR S30 es una unidad móvil de remetido que puede servir para uno o más bastidores. Remete los hilos de urdimbre directamente del plegador de urdimbre en el peine y en las mallas de plástico o acero de tipo O.

SAFIR S40

La SAFIR S40, con una máquina de remetido móvil y dos estaciones de remetido estacionarias, es adecuada para tejidos como el algodón y el denim, ropa de cama y mesa, blusas y camisería usando un máximo de 12 marcos. En un solo ciclo, el hilo es remetido directamente desde el plegador a las laminillas, mallas y peine.

SAFIR S60

La instalación de remetido SAFIR S60 dispone de una tecnología de última generación como el Control Activo y un extraordinario sistema de separación. Características adicionales como detección de la torsión S/Z del hilo amplían la gama de aplicaciones. Esta instalación es ideal para tejidos de camisería de alta calidad, todo tipo de prendas de vestir exteriores, ropa del hogar y tejidos técnicos. El hilo es remetido directamente del plegador a las laminillas, mallas y peine.

SAFIR S80

La SAFIR S80 es una instalación de remetido de altas prestaciones. Ideal para rendimientos de producción elevados, amplia variedad de aplicaciones y máxima flexibilidad. La SAFIR S80 remete hilos de urdimbre directamente desde uno o dos plegadores de urdimbre con hasta dos capas cada uno a las mallas, laminillas y peine.

DELTA 100

La DELTA 100 está especialmente diseñada para tejidos de filamentos y remete los hilos de urdimbre a las mallas y al peine exclusivamente. El resto de características son las mismas que la DELTA 110.

DELTA 110

La máquina de remetido DELTA 110 está diseñada para fábricas de tejidos con necesidades medias de remetido. Remetiendo a velocidades de hasta 140 hilos por minuto directamente desde el plegador de urdimbre, con una o hasta dos capas de urdimbre, a las mallas, laminillas y peine.

Características principales de las instalaciones de remetido Stäubli

ModeloSAFIR
S30
SAFIR
S40
SAFIR
S60
SAFIR
S80
DELTA
100
DELTA
110
Velocidad máxima de remetido (hilos/min.)200165165155100 / 140*100 / 140*
Número de urdimbres en 8 horas (aprox.)hasta 1098hasta 6hasta 6hasta 6
Anchos de urdimbre (m) 2.32.32.32.3 / 4.0*2.32.3/4.0*/6.0*
Número de plegadores de urdimbre1111 / 2*11
Número máximo de capas de hilo2* 2*2*2* / 4* 2*2*
Densidad del peine (dientes/10cm)350
500*
350
450*
500**
350
450*
500**
350
500*
350
500*
350
500*
Nº máx. de lizos
(malla tipo J/C)
-122028 2020
Nº máx. de lizos
(malla tipo O)
12---1616
Nº máx. de filas de laminillas -666 / 8*-6 / 8*
Alimentadores de laminillas -111-1
Gama de títulos (tex) 1.1-674.5-2003-2503-2503-2503-250

* opcional
** bajo pedido