Instalaciones de anudado de urdimbre

Nuestras máquinas de anudar urdimbre TOPMATIC y MAGMA, junto con los bastidores de anudado TPF3, son instalaciones de anudado de urdimbre de altas prestaciones para uso universal. Este equipo garantiza la máxima eficiencia durante el proceso de cambio de urdimbre para cada fábrica de tejidos. La calidad óptima del anudado y la capacidad de adaptación a todos los tipos de hilo reducen los tiempos de interrupción al mínimo en el telar. Las instalaciones de anudado de urdimbre de Stäubli son herramientas indispensables para todos los cambios de urdimbre al ser fáciles de operar y rápidas de configurar.

Características de TOPMATIC

  • Para algodón, lana, seda, hilos mezclados, hilo de filamentos, monofilamentos, hilos técnicos
  • Gama de número de hilos desde 0,8-500 tex / Nm 2-1250 / Ne 1,2-740 (en función del material)
  • Velocidad de anudado máxima de 600 nudos por minuto, repetición automática en caso de fallo
  • Todas las combinaciones de tipos de cruz, incluidas cruces irregulares
  • Detección mecánica de hilo doble con cruz
  • Detección electrónica de hilo doble con o sin cruz
  • Modelos disponibles para nudo simple o simple y doble; seleccionable
  • Control electrónico para visualización, repetición de colores y datos del proceso

Características de MAGMA T12

  • Para algodón, lana, lino, monofilamento y multifilamento, cintas de PP, hilos técnicos de todos los tipos
  • Gama de número de hilos en urdimbres con cruz de 1:1 desde Nm 0,5 – 50, tex 2000 – 20
  • Sensor óptico de hilo doble de serie
  • Nudos simples o dobles seleccionados con la pulsación de un botón
  • La longitud de los extremos de los nudos es variable
  • No se requiere ninguna inmersión periódica en un baño de aceite; basta con lubricación regular
  • Sistema de accionamiento con un conjunto de motores controlados individualmente
  • Aplicable en todos los bastidores de anudado TPF3 de Stäubli (con cremalleras adicionales)
  • Pantalla táctil a color para la visualización, manejo y control

 

Mientras que TOPMATIC se emplea con todos los tipos de hilos estándar y finos, MAGMA es especialmente idónea para números de hilos medios hasta muy gruesos, así como hilos técnicos.

Ventajas principales

EficienciaFlexibilidadCalidad
  • Preparación rápida y cómoda de la urdimbre en el bastidor de anudado TPF3
  • Formación de nudos fiable incluso a la velocidad de anudado máxima
  • Los hilos de urdimbre se transportan a través del telar perfectamente
  • Pueden anudarse prácticamente todos los hilos de fibra cortada y de filamentos sin necesidad de realizar excesivos ajustes en una amplia gama de números de hilos utilizando nudos simples o dobles
  • Idóneo para urdimbres con o sin cruz regular o irregular en capa superior o inferior, monocolor o multicolor, en función del modelo
  • La única detección de hilo doble electrónica patentada exclusiva del PC TOPMATIC funciona en urdimbres con o sin cruz
  • Con MAGMA T12, el sistema de cámara de hilo doble óptica se ofrece de serie
  • La reducción drástica de hilos dobles e hilos de urdimbre redirigidos aumenta la eficiencia del telar

Descripción general de los modelos TOPMATIC

Tipo de urdimbre /
Tipo de nudo
Nudos individuales Nm 5-1250Nudos individuales Nm 2-1250Nudos individuales o dobles
Nm 2-1250

Para urdimbres sin cruz

TPM 200*

TPM 300 S*

 

Para urdimbres con cruz
de 1:1 o sin cruz (intercambiable)

TPM 201*

TPM 301 S*

TPM 301*

Para urdimbres con cruz
de 1:1 o 2:2 e irregular o sin cruz (intercambiable)

TPM 210*

 

TPM 310*

* Todos los modelos disponibles con PC = Detección electrónica de doble hilo

MAGMA T12

MAGMA T12 es especialmente idóneo para anudar hilos gruesos y técnicos de urdimbres con cruz de 1:1.

Marco de anudamiento TPF3

TPF3 es un carro de anudar universal que se puede utilizar con todas las máquinas de anudar TOPMATIC y MAGMA y en todos los telares con anchos de anudamiento desde 100 hasta 560 cm. Gracias a una amplia gama de posibilidades de configuración, incluido el principio de fijación y la disponibilidad de marcos de acoplamiento para telares más amplios, el dispositivo puede adaptarse de forma óptima a diversas necesidades.