Máquina Jacquard UNIVAL 100

La máquina UNIVAL 100 es especialmente idónea para fabricar tejidos sofisticados que cumplen los estándares de calidad más exigentes y requieren una flexibilidad ilimitada. Por lo tanto, la gama de aplicaciones para UNIVAL 100, la primera máquina Jacquard de "sistema abierto", es prácticamente ilimitada.

Ventajas:

  • Control individual de cada hilo de urdimbre a través de su propio actuador
  • Ajuste preciso de la altura del hilo de urdimbre
  • Construcción modular
  • Simplicidad y flexibilidad de uso
  • Eliminación del accionamiento mecánico
  • Funcionamiento uniforme y reducción del desgaste en el acoplamiento y el freno del telar
  • Excepcional reducción de la vibración
Características principalesMáquina Jacquard UNIVAL 100
Ámbito de aplicaciónTodos los telares y sistemas de inserción de trama
Idoneidad para tejidoTodos los tejidos planos, tela de felpa, tejidos técnicos y tejidos de fibra de carbono
Formatos disponibles 512 a 15360 hilos con todos los formatos intermedios *
Sistema de accionamientoLa máquina Jacquard dispone de su propio accionamiento sin conexión mecánica con el telar, y se sincroniza electrónicamente
Movimiento de la monturaControl individual del hilo de urdimbre con JACTUATOR de Stäubli
Control electrónicoUnidad de control JC7U de Stäubli independiente, sincronizada con el telar

* Pueden conseguirse formatos hasta 30720 mediante la combinación de dos máquinas

Si desea obtener más información sobre nuestras máquinas Jacquard, contáctenos.