Máquina Jacquard SX

La máquina Jacquard electrónica modelo SX es ideal para la elaboración de tejidos planos, de rizo y técnicos en todo tipo de telares, de aire, de pinza y de chorro de agua. Obtendrá excelentes resultados en tejidos de rizo, decoración, seda, ropa, tapicería, además de tejidos técnicos.
Estas máquinas Jacquard pueden equiparse con 1408 o con 2688 ganchos.

Ventajas:
Fácil de integrar gracias a sus compactas dimensiones. Las máquinas Jacquard SX son muy robustas y resistentes al desgaste, se han diseñado para funcionar durante muchos años con el mínimo mantenimiento.

  • Instalación sencilla y rápida
  • Cinemática precisa y sin vibraciones
  • Ingeniería de baja fricción para un consumo energético reducido
  • Acceso seguro y sencillo para realizar ajustes en la máquina
  • Rodamientos con lubricación permanente
  • Ventilación y sellado óptimos para impedir la penetración del polvo y garantizar una máxima vida útil
Características principalesSX
Ámbito de aplicaciónCualquier tipo de máquina de tejer
Idoneidad para tejidoTodos los tejidos planos, de rizo y tejidos técnicos
Formatos disponibles
  • 1408 ganchos (11 filas de 16 módulos)
  • 2688 ganchos (21 filas de 16 módulos)
Principio de accionamiento
y formación de la calada
  • Máquina Jacquard Offenbach de carrera doble
  • Marcos de cuchillas con sistema de guía de alta precisión
  • Ajuste preciso de la geometría de la calada
Selección de los ganchosMódulos Stäubli MX con conexión rápida QUICK LINK
Control electrónicoUnidad de control JC7 de Stäubli independiente, sincronizada con el telar

Si desea obtener más información sobre las máquinas Jacquard, contáctenos.