Máquinas Jacquard SX V / LX V / LXL V

Las máquinas Jacquard electrónicas SX V, LX V y LXL V son especialmente idóneas para fabricar terciopelo. Estos modelos ofrecen excelentes resultados en la fabricación de terciopelo en los telares adecuados. 

Ventajas:

  • Optimizadas para fabricación de terciopelo
  • Reforzadas para soportar altas tensiones
  • Gama de productos completa y uniforme
  • Fácil de adaptar y versátil
  • Perfil bajo y la placa perforada en una correcta ubicación
  • Mínima tensión sobre el hilo (mínima profundidad de la montura)
  • Extremadamente resistente
  • Sellado y ventilación óptimos
  • Mecanismo de elevación preciso sin vibraciones
  • Acceso seguro y directo para efectuar ajustes en la máquina
  • Mantenimiento mínimo y sencillo
Características principalesSX V / LX V / LXL V
Ámbito de aplicaciónIdónea para telares de tejer terciopelo
Idoneidad para tejidoTodo tipo de tejidos de terciopelo
Control electrónicoUnidad de control JC7 de Stäubli independiente,
sincronizada con el telar
Características / ModeloSX VLX VLXL V
Formatos disponibles2688 ganchos3072 a 5120 ganchos6144 a 14336 ganchos
Sistema de accionamiento
y calada
Movimiento excéntrico doble en ambos ladosSistema de eje coaxial, controlado por levas complementarias
Inicio del movimiento
del gancho
Módulos MX y MXV de Stäubli con conexión QUICK LINKMódulos MXR y MXV de Stäubli
con conexión QUICK LINK

Si desea obtener más información sobre nuestras máquinas Jacquard, contáctenos.