Monturas para máquinas Jacquard

La montura Stäubli es la unión perfecta entre la máquina Jacquard y los hilos de urdimbre de la máquina de tejer. Dependiendo de la aplicación, la montura puede tener hasta 40000 arcadas en un ancho máximo de 5 metros. Las máquinas Jacquard y las monturas Stäubli se adaptan entre sí con precisión y en su asociación con el telar constituyen un sistema óptimo para un alto rendimiento.

Las monturas diseñadas específicamente para cada cliente permiten la fabricación de todo tipo de artículos: seda, forro, etiquetas, moda, tapicería, mantelería, mantas, tejidos técnicos, rizo, terciopelo y alfombra. Las monturas se definen siguiendo los requisitos más exigentes, teniendo en cuenta los parámetros del articulo, la máquina de tejer, la máquina Jacquard y la estructura.

Ventajas:

  • Componentes de monturas optimizados de forma detallada y de alta calidad
  • Rápida instalación (conexiones QUICK LINK)
  • Fácil de adaptar y ajustar
  • Componentes de acero inoxidable
  • Amortiguación de vibraciones
  • Patrón de perforación optimizado
  • Las arcadas Stäubli poseen tratamientos antisuciedad y antiestático
TipoUniónMallaVelocidadAplicación
GA1000VOLGA / COBRAEstándarVelocidad ≤600Máquinas de tejer de pinza,
de aire y de proyectil
GA2000VOLGA / COBRAEstándarTodas las velocidadesMáquinas de tejer de aire *
HESTATINAStäubliTodas las velocidadesMáquinas de tejer de pinza,
de aire y de proyectil

* Obligatoria para African Damask, airbags y tapicería

Dispositivo de soplado BLOBAR

Con el fin de facilitar la limpieza de los muelles de la montura, Stäubli ha desarrollado un sistema de soplado automático BLOBAR, colocado detrás del marco de fijación de los muelles. Este aparato de soplado neumático reduce la acumulación de borra y facilita la limpieza manual. De reducidas dimensiones, el sistema BLOBAR se adapta fácilmente a numerosas máquinas de tejer.

Si desea obtener más información sobre la gama de monturas de Stäubli, contáctenos.