Máquinas Jacquard Stäubli

Máquinas Jacquard LX y LXL

Las máquinas Jacquard electrónicas LX y LXL son ideales para la elaboración de tejidos planos, de rizo y técnicos en todo tipo de máquinas de tejer, de pinza, de aire y de chorro de agua.

Ofrecen excelentes resultados en prácticamente todas las aplicaciones, tanto con rizo, material para mobiliario o de decoración, tapicería, tejido de seda, materiales de confección o fundas de asientos, así como todo tipo de elementos técnicos y airbags.

Ventajas:

  • Las máquinas Jacquard LX / LXL son muy robustas y resistentes al desgaste, y se han diseñado para funcionar durante muchos años con el mínimo mantenimiento
  • Gama completa de productos
  • Instalación sencilla y rápida
  • Adecuadas para tejidos muy pesados
  • Cinemática precisa y sin vibraciones
  • Ingeniería de baja fricción para un consumo energético reducido
  • Acceso seguro y sencillo para realizar ajustes en la máquina
  • Rodamientos con lubricación permanente
  • Ventilación y sellado óptimos para impedir la penetración del polvo y garantizar una máxima vida útil
Características principalesLX / LXL
Ámbito de aplicaciónCualquier tipo de máquina de tejer
Idoneidad para tejidoTodos los tejidos planos, rizo y tejidos técnicos
Formatos disponiblesLX: 3072, 4096, 5120, 6144 ganchos
LXL: 6144, 8192, 10240, 12288, 14336, 16384, 18432 ganchos*
Sistema de accionamiento y calada
  • Máquina Jacquard de calada abierta y doble alza
  • Sistema de eje coaxial, controlado por levas complementarias
  • Ajuste preciso de la geometría de la calada
Selección de los ganchosMódulo MX de Stäubli con conexión QUICK LINK
Control electrónicoUnidad de control JC7 de Stäubli independiente, sincronizada con el telar

* Pueden conseguirse formatos hasta 36864 mediante la combinación de 2 máquinas

Si desea obtener más información sobre las máquinas Jacquard, contáctenos.