Máquinas Jacquard LX 12 / LX 32 / LX 62

Las máquinas Jacquard electrónicas LX 12, LX 32 y LX 62 son especialmente idóneas para tejer tejidos estrechos, como por ejemplo cintas y etiquetas sobre todo tipo de telar de aguja.

Estas máquinas Jacquard consiguen excelentes resultados en prácticamente todas las aplicaciones relacionadas con tejidos estrechos, ya sean etiquetas, cintas decorativas, correas para requisitos técnicos, adornos o cintas elásticas para ropa interior.

Ventajas:

  • Fácil de adaptar y versátil
  • Perfil bajo y una placa perforada en una correcta ubicación
  • Acceso seguro y directo para efectuar ajustes en la máquina
  • Mecanismo de elevación equilibrado de forma precisa
  • Instalación y retirada rápida de la montura
  • Programación y control intuitivos
  • Mantenimiento mínimo y sencillo
Características principalesLX 12 / LX 32 / LX 62
Ámbito de aplicaciónTelares de agujas
Tipos de tejidosTodo tipo de tejidos estrechos
Principio de funcionamientoMáquina Jacquard de calada abierta y doble leva con accionamiento por biela, calada inclinada y un ajuste de calada de alta precisión
Control electrónicoUnidad de control independiente JC7N de Stäubli, sincronizada con el telar
Características / ModeloLX 12
LX 32
LX 62
Formatos disponibles192 ganchos448 ganchos896 ganchos
MódulosM6 o M6VM6 o M6VM6 o M6V

Si desea obtener más información sobre nuestras máquinas Jacquard, contáctenos.