Máquinas Jacquard CX 172 / CX 182

Nuestras máquinas Jacquard electrónicas CX 172 y CX 182 son especialmente idóneas para tejer etiquetas personalizadas sobre orillos y tejido en una amplia variedad de aplicaciones. Tejer el nombre de una marca aumenta el valor del tejido y contribuye a evitar falsificaciones. 

Ventajas:

  • Fácil de adaptar y versátil
  • Acceso seguro y directo para efectuar ajustes en la máquina
  • Montura integrada en la máquina, independiente del telar
  • Programación y control intuitivos
  • Mantenimiento mínimo y sencillo
Características principalesCX 172 / CX 182
Ámbito de aplicaciónTelares de pinza, de proyectil, de inyección de aire y de lanzadera
Idoneidad para tejidoEtiquetado y logos sobre orillos y en todos los tejidos planos, rizo y tejidos técnicos
Principio de funcionamiento
Máquina Jacquard de calada abierta y doble alza, movimiento de calada por cigüeñal, calada paralela
Accionamiento
Servomotor independiente
Características / ModeloCX 172CX 182
Control electrónicoUnidad de control independiente
DC1 o JC7N sincronizada con el telar
Unidad de control independiente
DC1 o JC7N sincronizada con el telar
Formatos disponibles*64 o 80 ganchos
(para orillos)
96 o 192 ganchos
(para orillos y tejidos)
Módulos con monturas
integradas
MXMX

* Pueden ofrecerse formatos de mayor tamaño mediante la combinación de varias máquinas

Si desea obtener más información sobre las máquinas Jacquard, contáctenos.