Investigación en laboratorio

El tiempo es un factor crucial en la investigación. Los modernos procesos asistidos por robots proporcionan resultados  rápidos y exactos en términos de automatización para el cultivo de células, colocación de celdas en métodos de medición de flujo, o trabajos de laboratorio tales como la manipulación de muestras y llenado de frascos de cultivo.

Aplicaciones

TX40, ideal para usarle desde la gestión del compuesto hasta el cribado farmacológico de alto rendimiento o High-Throughput-Screening (HTS)
TX40, desarrollando tareas complejas en un laboratorio de investigación.

Sistemas para un amplio abanico de tareas

Expertos especializados en automatización han estado desarrollando soluciones robóticas cada vez más innovadoras para aplicaciones en la industria farmacéutica y biotecnológica, sin olvidar la investigación científica. Utilizando automatización de “sobremesa”  incluyendo los  compactos robots cleanroom de la serie TX, se pueden realizar soluciones de alto rendimiento ajustadas al requerimiento del cliente dentro de un espacio reducido. Estos robots son la primera elección para una variedad de aplicaciones que van desde el descubrimiento de fármacos hasta el genotipado y desde la manipulación de muestras hasta el High Throughput Screening (HTS), o cribado farmacológico de alto rendimiento.

TX60, transportando la placa de microvaloración de estación a estación.
TX60, el robot de pipeteado representa una de las máquinas de mayor prestaciones del mercado actual.
TX60, después de la digitalización coloca la placa de microvaloración en una posición exactamente definida.
En el cribado de inhibidores, criterios específicos como precisión y calidad de movimiento son importantes.
TX60, transportando los MTP a la cámara de incubación con una precisión ejemplar.

Automatización en el laboratorio de alta tecnología

Cada vez más operadores de laboratorio se decantan por la automatización completa para gestionar el constante aumento del número de muestras. En este laboratorio en particular – uno de los más avanzados a nivel mundial – miles de muestras son pipeteadas cada día. Los sistemas robóticos facilitan el análisis de alrededor de 10.000 muestras en turnos de seis horas.
Seis robots Stäubli son los responsables de la manipulación de las placas de microvaloración entre las diversas estaciones del sistema. La precisión y la calidad de seguimiento de trayectoria del robot son criterios vitales en los laboratorios de análisis. Para asegurar un pipeteado sin errores, las placas de microvaloración deben estar posicionadas con precisión. Los robots deben ser rápidos y a la vez trabajar meticulosamente. Los Stäubli TX60 cumplen sobradamente estas tareas.

Robots de alta velocidad y precisión se usan para examinar posibles curas para enfermedades, especialmente para niños.

Ensayando posibles curas para enfermedades

Los precisos y veloces robots tienen un tremendo impacto en la curación de enfermedades durante los ensayos. Se están utilizando robots Stäubli para probar posibles curas para las enfermedades, especialmente para los niños. La velocidad y precisión de los ensayos es determinante y de vital importancia, aún más cuando usted o alguien que usted quiere es el paciente que espera de tal cura. Con más de 7.000 enfermedades y sólo 500 curas conocidas, la ingeniería y la medicina se han unido para encontrar una solución, los robots. En una planificación semanal,  sistemas robóticos realizan millones de experimentos de forma más rápido y exacta que lo haría un ser humano. A un ser humano le llevaría 12 años hacer lo que un robot hace en una semana.

Video

La línea de Robot Laboratory Crystal® ha sido desarrollada por Aseptic Technologies para llenar medicamentos inyectables.

Llenado aséptico de medicamentos

La línea de robot Laboratory Crystal® L1 es un equipo semiautomático diseñado para realizar el llenado aséptico de lotes estables,lotes clínicos y medicamentos inyectables en los  viales Crystal® Closed. El equipo puede llenar cerca de 600 viales por hora. Dentro de este aislador se usa un TX60 stericlean.

Video