Automatización hospitalaria

Cuando se trata de la salud de los pacientes, no hay lugar para el error. Las soluciones robóticas de Stäubli combinan la seguridad con las altas prestaciones en aplicaciones, como en quimioterapia, donde la preparación y dispensación de medicinas es individual para cada paciente, llenado de jeringas o manejo seguro de  fármacos citotóxicos.

Aplicaciones

Dispensación altamente precisa de soluciones citostáticas mediante un TX40 cleanroom.

Alta precisión en la dispensación de medicamentos

En un innovador concepto de planta, un Stäubli TX40 cr es el responsable de combinar medicamentos tóxicos para quimioterapia. El robot de seis ejes puede medir las dosis citostáticas de forma precisa, transfiriéndolas a ampollas, jeringas o bolsas de infusión. La manipulación robótica de medicamentos citotóxicos ofrece un beneficio significativo. Los pacientes pueden confiar en la dosificación exacta que realiza el robot y que está monitorizada por un sistema integrado que garantiza la calidad y trazabilidad. El personal clínico no está en contacto con substancias peligrosas durante el proceso de fabricación.

Video

Cada perfil de paciente requiere una dispensación personalizada. El robot TX60L cleanroom asegura una fiabilidad absoluta del proceso.
TX60L cleanroom recogiendo los viales, bolsas y jeringas necesarios desde varios almacenes.
Llenado automático y preciso de jeringas con citostáticos, protegiendo el personal sanitario de productos altamente tóxicos.
TX60L cleanroom en la manipulación fiable de medicamentos personalizados a cada paciente.

Llenado seguro de jeringas y bolsas I.V.

Día a día, una amplia gama de dosis de medicamentos se combinan en las farmacias hospitalarias para la administración a pacientes individuales a través de inyectables y bolsas de infusión.  A efectos de garantizar las normas de calidad durante la realización de esta delicada tarea y, al mismo tiempo, evitar los riesgos derivados de la toxicidad de los medicamentos para el personal hospitalario, la automatización asistida por robot está aumentado de forma creciente.

PDF (historia de éxito)