Get the Flash Player  to see this animation/video.

Los robots Stäubli paint marcan la diferencia

CaracterísticasVentajas
Mejor control de procesoEl software de control avanzado PaintiXen de Stäubli permite al usuario controlar todos los parámetros de pintura, incluida la carga electrostática, área de pulverización, ancho de abanico o presión del producto.
Aumento del ahorro de pintura y disolventeLa automatización reduce el desperdicio de pintura y disolvente, amplía la vida útil del filtro y minimiza el lodo y el polvo en la cabina de pintura (tasa de transferencia +30%).
Elevada calidadLos robots Paint ejecutan trayectorias de forma precisa, sin desviación de la pieza e inicios de la pistola de pintura perfectamente controlados. Se garantizan los espesores especificados con mínimas variaciones.
Alta flexibilidadNuestros robots Paint permiten la gestión de piezas complejas o de tamaño múltiple, así como el cambio a productos diferentes (tamaños o colores) según el PLC de la línea. Asimismo, la facilidad de programación permite la automatización de numerosas piezas pequeñas.
Mayor rendimientoSe reducen las tasas de piezas defectuosas y la necesidad de retoques manuales, mientras que la reducción del exceso de pulverización permite la eliminación de las estaciones de trabajo de acabado y pulido. Los pintores pueden modificar los parámetros de la pintura sin detener la línea de producción. Asimismo, los robots Paint de Stäubli se diseñan para operar diversos turnos diariamente con tasas de disponibilidad y tiempo medio entre averías (MTBF) muy elevados.

Aplicaciones de pintura

Los robots Paint de Stäubli satisfacen todas las necesidades para acabado automatizado, desde la aplicación tradicional hasta procesos electrostáticos. Operan en una gama de sectores industriales, incluidos componentes de plástico (interiores y exteriores) y componentes metálicos (anti-fricción, etc.) para el sector automovilístico, industria maderera, equipos agropecuarios, electrodomésticos, electrónica de consumo, industria aeroespacial y óptica. También ofrecemos soluciones para aplicaciones de esmaltado en trabajos de fontanería y porcelana, encolado (por pulverización o extrusión) y aplicaciones de limpieza.

Plásticos

Madera

Metal