Content
Soluciones y aplicaciones para la industria del plástico
La gama de robots Plastics de Stäubli es la primera línea de robots de 6 ejes diseñada específicamente para el uso en la industria del plástico. Se desarrollaron siguiendo un proceso de consulta y evaluación detallado con empresas de moldeado por inyección e integradores de sistemas, para asegurar la obtención de soluciones de automatización con un elevado grado de automatización.
Características | Ventajas |
Flexibilidad | Solo se requiere reprogramar el robot cuando el molde cambie para emplear plenamente la capacidad de la máquina al agrupar varios moldes juntos. Nuestros robots Plastics pueden integrarse con facilidad y moverse a otras máquinas de moldeado por inyección (IMM). Nuestra amplia gama de robots Plastics permite incorporar fácilmente nuevos moldes o procesos. |
Velocidad | Los robots Plastics de Stäubli son los robots de 6 ejes más rápidos del mercado en lo que se refiere a velocidad y aceleración (por ejemplo, tiempo de desmoldeo de 0,8 segundos en un ciclo de 4 segundos). |
Limpieza | Clase 100 de serie. |
Cumplimiento de los requisitos de la industria del plástico | Los robots están disponibles para uso con hardware y cierre de seguridad precableado Euromap (Europa) o SPI (EE.UU.), junto con la interfaz de la industria dedicada. |
Los robots Stäubli satisfacen una amplia gama de necesidades de automatización en el sector del plástico:
Desmoldeo a alta velocidad
La precisión y rigidez inherente de nuestros robots ayudan a optimizar la velocidad de desmoldeo. Un antebrazo delgado minimiza el tiempo de apertura del molde, mientras que la elevada precisión posicional implica que el brazo del robot pueda moverse de forma precisa hasta la posición de desmoldeo. Stäubli cuenta con el robot más rápido disponible; se han logrado intervalos de interrupción de tan solo 0,59 segundos de forma consistente en aplicaciones de desmoldeo específicas. Las operaciones secundarias también se pueden incluir rápidamente en el ciclo del robot.
Moldeado por doble inyección
Nuestros robots de 6 ejes pueden transferir y manipular fácilmente componentes parcialmente terminados entre moldes o IMM para tareas de moldeado secundario o sobremoldeado.
Decoración y etiquetado en el molde
El robot puede colocar en los moldes las etiquetas para realizar la decoración en molde de forma precisa, con una repetibilidad de ±0,02 mm, a través del uso de mecanismos de agarre de doble cara diseñados específicamente en el brazo robótico. Pueden llenarse moldes que presenten 4 o incluso 8 cavidades, cada una con una etiqueta decorativa diferente si es necesario.
Carga de piezas de inserción
Nuestros robots Plastics pueden cargar fácilmente cualquier cantidad de piezas de inserción, de cualquier forma y tamaño, en el molde. El movimiento de 6 ejes completo asegura la colocación precisa y un tiempo de apertura del molde mínimo.
Moldeado en entorno controlado
Nuestros robots Plastics, con aprobación de Clase 100, son adecuados para el funcionamiento en salas blancas y entornos con baja contaminación en las industrias médica, farmacéutica, fotovoltaica, óptica y electrónica.
Montaje de productos
Los robots Stäubli son especialmente idóneos para realizar una amplia gama de tareas de montaje, al lado de la IMM o posteriormente en la línea.
Encolado/sellado
La elevada agilidad de nuestros robots Plastics permite incorporar las tareas de colocación de capas encoladas y sellado más exigentes.
Pruebas
Las pruebas del componente moldeado representan un requisito previo cada vez más solicitado. Los robots Stäubli pueden programarse para realizar las pruebas requeridas dentro del tiempo de ciclo de la máquina de moldeado por inyección (IMM).
Embalaje
El robot puede recortar, retirar bebederos, reorientar, cargar y apilar la pieza moldeada directamente en el contenedor de salida, finalizando todas las secuencias dentro del ciclo de la máquina de moldeado por inyección (IMM).
Los moldeadores por inyección de plástico aportan progresivamente valor a sus ofertas al incorporar operaciones adicionales en el ciclo de desmoldeo básico. La gama de robots Plastics de Stäubli ofrece la solución de automatización ideal, que proporciona desmoldeo a alta velocidad y flexibilidad y precisión para realizar diversas tareas adicionales.