Get the Flash Player  to see this animation/video.

Corte por láser robótizado

Stäubli es un suministrador líder mundial de robots para automoción. El robot de Stäubli TX90 adaptado específicamente se diseñó originalmente para la empresa alemana JENOPTIK para realizar el corte por láser de diversos materiales en su línea de productos VOTAN™ C BIM. Presenta una estructura cerrada, alta velocidad y excelentes capacidades de rendimiento en las trayectorias.

Dentro del JENOPTIK-VOTAN™ C BIM

El sistema de corte por láser JENOPTIK-VOTAN™ C BIM (Beam In Motion) representa la combinación innovadora de un láser fijo y la secuencia de movimiento con el apoyo de robots. Se diseña para eliminar bordes de desgaste originados en el panelado u hombros, eliminar la película sobrante de piezas moldeadas por retroinyección, o crear recortes en piezas de plástico de tamaño medio de forma limpia, sin dejar ningún daño visible o estructural.

Sistema de corte por láser JENOPTIK-VOTAN™ C BIM

Fortalezas específicas

Esta tecnología combina las ventajas de un láser estacionario con un brazo robótico móvil mediante la integración completa de la guía del haz láser en el brazo robótico. El resultado es una reducción considerable de los tiempos de ciclo, junto con un aumento significativo de la precisión y la flexibilidad. El sistema presenta un requisito de espacio reducido, con una superficie ocupada de solo 10 m², mientras que una solución de contenedor integrada permite la movilidad del sistema y reduce los costes de transporte al mínimo. Asimismo, se reduce considerablemente el tiempo o gasto requerido para la instalación. El usuario solo requiere conectar las líneas de suministro necesarias.

Aplicaciones: piezas de repuesto para automoción

Corte de bordes y recorte de piezas interiores

Corte de paneles de puertas

Corte de bordes de piezas para paneles interiores

Recorte de bordes de labios de sellado de goma para ventanas

Más información (JENOPTIK)

Descargar PDFSitio web de JENOPTIK

Vídeo de aplicación

Get the Flash Player to see this animation/video.