Get the Flash Player  to see this animation/video.

Robots de carga/descarga de máquina: competencia basada en la experiencia

Las soluciones robóticas de Stäubli para carga/descarga de máquina herramienta son el resultado de una experiencia considerable en la carga y descarga de máquinas herramienta. Hemos desarrollado numerosas soluciones junto con fabricantes e integradores de sistemas en todo tipo de máquinas, incluidos tornos de husillo individual, husillo gemelo y múltiples husillos, máquinas de transferencia giratoria y de transferencia lineal, centros de mecanizado, centros de roscado, máquinas para pulir, máquinas para rectificar, máquinas de corte y máquinas bruñidoras, entre muchas otras.

CaracterísticasVentajas
Clasificación IP65, estructura completamente cubiertaCapacidad para trabajar en entornos difíciles (aceites, virutas, etc.)
Brazo compactoFormato reducido
Ocupan muy poco espacioLos operadores pueden trabajar sin obstáculos
Ejes de la muñeca adaptada a aplicaciones de máquina herramienta Sin acumulación de virutas en la muñeca
Altos niveles de repetitibilidadMejor calidad
Alta velocidad de desplazamiento Mejora de la productividad
Empuje para posicionamiento correcto de piezas o tiro para descarga de prensa utilizando liberaciones de ejesCarga perfecta de piezas
FlexibilidadAdecuado para series de producción reducidas (100 piezas o más)
Programación simplificadaFacilidad de uso

Aplicaciones

Máquina de transferencia giratoria del robot Stäubli RX60

El robot se integra en la máquina para carga/descarga con visión como opción. El resultado es una producción económica para tiradas de producción pequeñas, medianas y grandes.

Máquina de transferencia giratoria del robot Stäubli RX130

La carga/descarga se realiza con un agarrador doble. Las características incluyen una estación para colocar y recoger piezas intermedias, con alimentación y retirada de piezas a través de una cinta transportadora. El tiempo del ciclo de la máquina es de tan solo 90 segundos.

Centro de mecanizado con el robot Stäubli RX130

La carga/descarga se realiza con el robot y el agarrador triple. Se mecanizan cuatro piezas simultáneamente, utilizando un depósito de almacenamiento para piezas en bruto y acabadas. El robot también gestiona las operaciones periféricas relacionadas con la máquina, con dos estaciones de inspección y una estación de marcado. El tiempo del ciclo de la máquina es de 15 minutos para cuatro piezas. Las funciones de mecanizado adicionales incluyen urgencia en la fabricación y gestión de pedidos, gestión de muestreo de piezas e interacción con la red informática centralizada de la planta.

Torno de múltiples husillos con robot Stäubli RX90

El robot se integra en la máquina para realizar operaciones de carga y descarga.