Get the Flash Player  to see this animation/video.

Robots de procesamiento alimentario

Cuando su equipo funcione en condiciones de elevado rendimiento y eficiencia, el rendimiento puede verse comprometido por la intervención manual frecuente. Las soluciones más eficaces incorporan automatización dedicada, aunque flexible, para ayudar a minimizar la interrupción del proceso. Al abordar este problema, nuestros clientes en la industria alimentaria esperan recibir las soluciones robóticas que ofrezcan las mejores prestaciones, con robots industriales integrados para gestionar una gama de aplicaciones, desde el procesamiento ascendente en la línea, clasificación y envasado hasta el paletizado al final de la línea.

CaracterísticasVentajas
Mejor control de procesoRobot fácil de limpiar, áreas de retención mínimas, protección de la conexión
Elevada fiabilidad, alta velocidadAumento de la productividad
Elevada agilidad, diversas posiciones de montajeCélula compacta, menor requisito de espacio, solución mecánica más sencilla
LimpiezaMayor higiene
FlexibilidadProductos y envasado de marketing innovadores
Visión y seguimiento del transportadorRecogida y control del producto en el proceso, en cualquier posición

Aplicaciones

Corte de bloques de cuajada

  • Selección automática de herramientas de corte
  • Trayectorias complejas
  • Elimina riesgos en entornos húmedos
  • Mejora de la salida del corte en bloques

Empaquetado de salchichas

  • Recogida "sobre la marcha"
  • Recogida de varias salchichas a la vez
  • Tasa de producción de triple turno
  • 850 kg de perritos calientes por hora
  • Mejor higiene

Envasado de queso rallado en bolsas

  • Comprobación para detección de metal
  • Pesaje
  • Control de calidad
  • Optimización del envasado en la caja 

Envasado de bolsitas Doy Pack

  • Elevada flexibilidad y optimización del envasado
  • Elevada agilidad del robot
  • Control de calidad del envasado

Corte de queso en lonchas ultrasónico

  • Peso exacto, porcionado giratorio
  • Intercambio de herramienta automático
  • Retorno de la inversión en 18 meses
  • Productividad de la célula: 5 toneladas por turno

Multiplexación de porciones de queso

  • 12.000 porciones/hora
  • Retorno de la inversión en menos de 6 meses
  • Mayor higiene
  • Productividad más alta

Paletizado

  • 2 líneas de paletizado
  • 5 robots (línea RX175L)
  • 60 formatos, 27 cajas/min.
  • Pesos: de 1 a 15 kg
  • Identificación automática
  • Suministro de palés automático