Get the Flash Player  to see this animation/video.

Stäubli Robotics: satisfacción de los requisitos de cada industria

Proporcionar alto rendimiento en todas las áreas industriales. Este principio único rige el desarrollo de todas las soluciones de Stäubli. Diseñados para trabajar tanto en los entornos más hostiles como en salas blancas, los robots de Stäubli demuestran su eficacia bajo cualquier condición. Siempre que se requiera velocidad, tamaño compacto, precisión y fiabilidad, Stäubli dispone de la tecnología adecuada, independientemente del sector de la industria o del tipo de aplicación.

Alimentación

Robots de procesamiento alimentario diseñados para aumentar el rendimiento y la eficiencia al minimizar la intervención manual, y que cubren una amplia variedad de aplicaciones en la industria alimentaria.

Corte por láser

Soluciones robóticas dirigidas a diversas aplicaciones en el sector automovilístico, que se caracterizan por una estructura cerrada, alta velocidad y excelentes capacidades de rendimiento en las trayectorias.

Washing

These specially sealed robots can carry the wash jet or the machined part and are resistant to water as well as many chemical solutions, in acid or alkaline environment.

Ciencias de la vida

Robots excepcionalmente limpios, precisos y exactos, adecuados para entornos de Grado A a Grado D, que proporcionan soluciones ideales para los requisitos exclusivos del sector de las ciencias de la vida.

Carga / descarga de máquina

Robots para carga/descarga de máquina con características especiales como por ejemplo brazos cerrados, protección IP65 en el brazo con clase de protección IP67 en la muñeca, formatos compactos y opciones de montaje múltiple.

High speed machining

Desde 2008, Stäubli Robotics ha desarrollado una gama completa de robots de alta velocidad específicos para operaciones de mecanizado con una gran flexibilidad.

Pintura

Los robots para pintura de Stäubli, que trabajan en diversos sectores industriales, satisfacen todas las necesidades para acabado automatizado, desde la aplicación tradicional hasta procesos electrostáticos.

Plásticos

Robots de 6 ejes diseñados específicamente para la industria del plástico, que satisfacen una amplia gama de necesidades de automatización, como desmoldeado a alta velocidad y moldeado por doble inyección entre otras.

Semiconductores / sala blanca

Soluciones de automatización diseñadas para realizar de forma precisa aplicaciones controladas con una precisión excepcional a alta velocidad y mejora drásticamente la reducción de partículas.

Solar / fotovoltaica

Una gama completa de soluciones robóticas centradas en las necesidades específicas de la fabricación fotovoltaica, incluida tecnología de silicio cristalino y tecnología de película delgada.