VALtending: Software para carga/descarga de máquinas y operaciones de Pick & Place

VALtending se ha diseñado para simplificar el proceso y programación de operaciones de carga / descarga  incluyendo un interface dedicado, simplificando la manipulación del robot para el operario y la programación de aplicaciones por parte del integrador.

Software simple y potente para todos

Cliente final:
El operador puede aprender a usar el software de forma rápida, empezar a crear y gestionar nuevas y distintas referencias. Puede también modificar ciertos parámetros (velocidad / aceleración, puntos, etc) sin detener la producción. 

Integradores:
VALtending  permite una programación sencilla en un lenguaje estándar. Los integradores puede fácilmente gestionar la evolución y compatibilidad del software ofreciendo los beneficios y funcionalidades que cualquier actualización. Tanto controles de modo de operación como ciclos de inicio están implementados.


Funciones integradas

Prestaciones

Interface de producción en el mando manual
Gestión de entradas / salidas
Función de seguimiento de cintas
Módulo de paletizado incluido clasificados por filas, columnas y capas
Control de programas y producción con capacidad de interface con un PLC / HMI

SimplicidadDiversos niveles de acceso : Operador, programador e integrador
4 pulsadores para operadores : Inicio, Paro, Fin y Home
Sin necesidad de formación para operadores
Programación simple usando escenarios
Seguridad

Estrategia “homing” para regresar a una posición segura.
Gestión de los ciclos de recuperación ( Pausa, Reinicio, fin de ciclo, etc. )
Gestión de acceso de puertas
Niveles de acceso vía password