VALplast: software para máquinas de moldeado por inyección

VALplast facilita la manipulación mediante robot de procesos de carga o descarga de la máquina, así como operaciones al pie de la prensa, para permitir a los integradores programar aplicaciones de forma rápida y sencilla.

Software sencillo y potente para todos los usuarios potenciales

Usuarios finales:

  • Programación rápida de puntos
  • Permite crear y gestionar moldes de manera sencilla
  • Posibilidad para cambiar parámetros (velocidad/aceleraciones, coordenadas de punto, etc.) sin detener la producción 

Integradores:
VALplast estandariza la programación para reducir el tiempo de integración. Los integradores pueden gestionar fácilmente la evolución y las compatibilidades para que su organización aproveche las ventajas que ofrece incorporar nuevas funcionalidades a medida que se lanzan al mercado. El control de los modos de funcionamiento y los problemas de seguridad está integrado.

Funciones integradas

RendimientoInterfaz de producción en la consola de programación manual.
Gestión de entrada/salida.
Módulo de paletizado integrado para clasificar por fila, columna o capa.
Medios de control de programas y producción.
Capacidad para interactuar con la interfaz hombre-máquina (HMI) PLC.
SimplicidadDiversos niveles de acceso: operador, programador e integrador.
4 botones de pulsación para operadores: Start (inicio), Stop (parada), End (fin), Home (origen).
No se requiere impartir formación a los operarios.
Programación simplificada mediante el uso de escenarios.
Admite múltiples idiomas.
SeguridadEstrategia de puesta en origen para regresar a la posición segura.
Gestión de la recuperación de ciclo (pausa, reinicio, fin de ciclo, etc.).
Niveles de acceso a través de contraseña.
Interfaz IMM estándar (Euromap 12/67 y SPI).