PaintiXen: software de control de pintura

Nuestro paquete de software de pintura PaintiXen está diseñado para simplificar el uso y la programación de la aplicación de pinturas en polvo y líquidas, tanto electrostáticas como convencionales. Se integra perfectamente en el entorno de trabajo de software Stäubli Robotics Suite (VAL 3 Studio, Remote Access, etc.).

Características de PaintiXen versión 6.2.0

  • La herramienta de software para control del flujo le permite medir la cantidad de pintura utilizada en su último ciclo.
  • La función Circle (círculo) permite generar curvas y círculos.
  • La función Swing (oscilar) en la entrada y salida de la trayectoria permite optimizar la calidad de las piezas y su acabado, incluso sobre capas transversales.
  • La función Overspray (neblina de pulverización), para gestionar la entrada y salida de las trayectorias, permite reducir significativamente el consumo de pintura.
  • La función Plane (plano) establece parámetros de punto para facilitar la generación de trayectorias para cubrir superficies planas.
  • Sugerencia: obtenga la calidad óptima en la pintura mediante la vinculación de estas tres últimas funciones.

Ventajas principales

Simplicida

  • Menús interactivos
  • Terminología profesional
  • Capacidad integrada para programar escenarios y eventos
  • Parámetros de pintura gestionados a través de entradas/salidas analógicas "plug and play"; los valores de los parámetros se incluyen a través de valores predefinidos 

Rendimiento 

  • Comunicación con controladores de línea automáticos
  • Programación optimizada
  • Homogeneidad lineal
  • Funciones ampliadas 

Securidad

  • Tres niveles de usuario
  • Pruebas de trayectoria
  • Programas de mantenimiento
  • Arquitectura abierta