Controlador de robot CS9: la próxima generación de controladores

El nuevo, ligero y compacto controlador ofrece una variedad de funciones integradas que proporcionan una integración más rápida y una disponibilidad consistente junto a un mínimo mantenimiento. Este innovador CS9 establece nuevos estándares en materia de seguridad protegiendo la producción, el equipamiento y las personas.

CaracterísticasVentajas
  • Acceso frontal para conexión y desmontaje
  • Pantalla estado en el panel frontal
  • Los filtros se desmontan desde el frontal
Disponibilidad consistente con un mínimo mantenimiento
  • Todas las conexiones usuario en el frontal y de fácil conexión
  • Ligero y compacto
  • Montaje en rack 19”
Integración rápida y sencilla
  • Estandar TCP/IP
  • Múltiples buses de campo incluyendo Ethernet tiempo real
  • Funciones de seguridad a través de E/S o Ethernet tiempo real
  • Disponibles múltiples idiomas
  • Modo ahorro de energía
La major conexión a su Sistema de producción

Especificaciones técnicas

ModeloCS9
Dimensiones: Al. x L. x Pr.270 x 445 x 470 mm
Clase de protecciónIP20
Capacidad de memoria1 GB
Almacenamiento de memoria2 GB
Lenguaje del sistema/programaciónSRC/VAL 3
Comunicación1 puerto RS232
2 puertos Ethernet
2 puertos USB
Entradas/Salidas (E/S)12 entradas seguras configurables: paros de emergencia, puertas, etc …
6 salidas seguras configurables: estados de paros de emergencia, estado potencia brazo, etc …
2 entradas rápidas, 2 salidas rápidas
Bus de campoEtherCAT, Ethernet POWERLINK, SERCOS, PROFINET
Opción: 1 tarjeta bus de campo para otros protocolos ( Profibus,…)
Peso38 kg
Brazo StäubliNuevos TX2-40TX2-60 y TX2-90