Controlador CS8C HP para robot de carga pesada de la serie TX200

CaracterísticasVentajas
Ethernet, bus de campo, entradas/salidas digitales, conexiones en serieArquitectura abierta
Fácil instalación en cualquier lugar
Versión industrial clase IP54
Compacto
Todas las conexiones se realizan en el panel delanteroAccesibilidad
Tecnología 100% digitalFiabilidad

Especificaciones técnicas

ModeloCS8C HP
Dimensiones: Al. x L. x Pr.1040 x 600 x 860 mm
Clase de protecciónIP54
Capacidad de memoria64 MB RAM (min.)
Almacenamiento de memoriaDisco flash 128 MB (min.) o puerto USB
Lenguaje del sistema/programaciónVAL 3 (lenguaje interpretado multitarea)
Lenguaje PLC-IEC 61131-3
ComunicaciónEnlace serie RS232/422 - 
servidor Ethernet Modbus
Entradas/Salidas (E/S)16/16 entradas/salidas digitales y/o 32/32 entradas/salidas digitales (opcional)
Bus de campoDeviceNet, Profibus, CANopen, Modbus, ProfiNet
Peso140 kg
Brazo Stäubli TX200