Controlador de robot CS8C M

CaracterísticasVentajas
Ethernet, bus de campo, entradas/salidas digitales, conexiones en serieArquitectura abierta
Dimensiones: 520 x 200 x 258,5 mm (Al. x L. x Pr.)  
Fácil instalación en cualquier lugar
Clase IP20
Compacto
Todas las conexiones se realizan en el panel delanteroAccesibilidad
Tecnología 100% digitalFiabilidad

Especificaciones técnicas

ModeloCS8C M
Dimensiones: Al. x L. x Pr.520 x 200 x 258,5 mm
Clase de protecciónIP20
Capacidad de memoria64 MB RAM (min.)
Almacenamiento de memoriaDisco flash 128 MB (min.) o puerto USB
Lenguaje del sistema/programaciónVAL 3 (lenguaje interpretado multitarea)
ComunicaciónEnlace serie RS232/422 -
servidor Ethernet Modbus
Entradas/Salidas (E/S)1 o 2 placas de 16/16 entradas/salidas digitales (opcional)
Bus de campoDeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus, ProfiNet
Peso17 kg
Brazo StäubliTS20